|
|
DOC Progetta, verifica e documenta i tuoi impianti elettrici. DOC 2.0 è l'ultima versione dei software di ABB SACE per il disegno e il calcolo di schemi unifilari di impianti elettrici in bassa e media tensione, per la scelta dei dispositivi di manovra e protezione e per la verifica e il coordinamento delle protezioni. |
Grazie alle funzionalità di disegno fornite dal CAD integrato, il nuovo modulo di configuratore quadri consente di sviluppare progetti dei quadri elettrici ABB e di produrre la quotazione tecnico commerciale con CAT.
DOC 2.0 può essere usato con il profilo Light e con il profilo Professional.
Il profilo Light, di semplice ed immediato utilizzo, è consigliato per il disegno e il calcolo di schemi di bassa complessità e con fornitura in bassa tensione o schematizzata mediante trasformatore MT/BT.
Il profilo Professional, che rende disponibili tutte le funzionalità di DOC 2.0, è consigliato per il disegno e il calcolo di schemi complessi e con fornitura in media tensione o alimentati mediante generatori.
Le funzionalità ed i prodotti gestiti dal programma sono configurabili con entrambi i profili, rendendo DOC 2.0 flessibile ed adatto a ciascuna esigenza.
Per l'accesso alle risorse Download e Videomanuale è necessario essere già loggati o loggarsi inserendo le credenziali del portale di Business On Line
(*) Requisiti minimi di installazione
Sistemi operativi supportati:
o Windows XP SP3
o Windows Vista SP2 32-bit
o Windows 7 32-bit or 64-bit
Configurazione Hardware minima:
o Processore Pentium 4 - 1,5 GHz
o CD-rom drive
o Accesso internet
o 1 GB di RAM
o 1 GB di spazio libero su disco
o Risoluzione schermo 1024x768 a 64000 colori (16 bit)
o MS NET 2.0 (solo per CAT)
o SQL Server Express 2005 SP4 (solo per CAT)
o Microsoft C++ 2005 SP1 (solo per DOC)